| Exhibition 2025

台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/20 (三) - 8/23 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(1館4樓N015攤位),誠摯邀請您蒞臨指教。

展覽官網

TAIROS_cover_2440x1624_1
TAIROS_cover_2440x1624_2

| Exhibition 2025

台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/20 (三) - 8/23 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(1館4樓N015攤位),誠摯邀請您蒞臨指教。

展覽官網

展覽日期

2025/8/20 (三) - 8/23 (六)

展覽時間

9:30 AM - 5:00 PM (最後一日參觀至4:00 PM)

展覽地點

台北南港展覽館 (1館4樓N015攤位)

焦點產品

HEJ90_604x340

高效能機器人關節驅動模組 HEJ 90

  • 140 Nm;峰值 @2kg
  • 每秒弧度高達 13 rad/s
  • 效率高達 86%
  • 整合電路和輸出軸承
  • IP 67 防護等級
  • EtherCAT
HEJ70_604x340

高效能機器人關節驅動模組 HEJ 70

  • 50 Nm 峰值@1 kg
  • 每秒弧度高達 28 rad/s
  • 整合電路和輸出軸承
  • IP 67 防護等級
  • EtherCAT
DT50S_604x340

高精度機器人關節

  • 12 Nm - 484 Nm
  • 0.9 rad/s - 17.8 rad/s
  • 整合式編碼器和輸出軸承
  • 可高度客製化
DT_604x340

EC frameless DT 系列

  • Φ42...90 mm
  • 最高可達 15000 rpm
  • 最高可達 2840 mNm

需要任何協助嗎?

如有任何產品需求及問題,歡迎與我們聯繫:

+886 2 29993558 聯繫我們
Industrial_604x604_1
Industrial_604x340
| Exhibition

新產品新技術發表會

maxon 將於現場深入解析「機器人關節驅動模組」的創新設計與系統整合,如何成為推動機器人量產與落地應用的關鍵,讓我們一起探索未來機器人技術的無限可能!

日期 8/21 (四)
時間 11:40 - 12:00
地點 南港展覽館2館1樓
攤位編號 Q 1024
Cubli_604x340_6
| Exhibition

Cubli — 顛覆重力的想像

Cubli 是一款具備自我平衡能力的方塊型機器人。透過內部安裝於六個面的反作用飛輪,高速旋轉並瞬間煞停,產生強勁的反作用力,能使 Cubli 從靜止狀態瞬間翻轉、立起於平面之上。展覽現場將進行動態操作展示,誠摯邀請您親自感受這場融合力學原理與智慧控制的科技演出!

🕘 固定展示場次 每日上午 10:00 / 下午 15:00
🎬 其他時段將視現場狀況彈性安排
Cubli_604x340_6

| Exhibition

展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀,展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號,我們將竭誠為您服務。

LINE_300x300

| Exhibition

展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀,展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號,我們將竭誠為您服務。

立即登錄參觀