---
title: TAIROS 2024 - TW
image: https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/TAIROS2024_FBCover_300x175.jpg
---

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition 2024

# 台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/21 (三) - 8/24 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(1館4樓N008攤位)，誠摯邀請您蒞臨指教。

[展覽官網](https://www.tairos.tw/) 

![TAIROS2024_Cover_LP_2440x1624_5](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/TAIROS2024_Cover_LP_2440x1624_5.jpg)

![TAIROS2024_Cover_LP_2440x1624_5](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/TAIROS2024_Cover_LP_2440x1624_5.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition 2024

# 台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/21 (三) - 8/24 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(1館4樓N008攤位)，誠摯邀請您蒞臨指教。

[展覽官網](https://www.tairos.tw/)

## 展覽日期

2024/8/21 (三) - 8/24 (六)

## 展覽時間

9:30 AM - 5:00 PM (最後一日參觀至4:00 PM)

## 展覽地點

台北南港展覽館 (1館4樓N008攤位)

Previous

Next

### 焦點產品

##### 系統方案

![LP_UAV_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LP_UAV_604x340.jpg)

### UAV drive systems

- 含無刷馬達、速度控制器
- 螺旋槳可另外選配
- 高推力、高功率密度、壽命長

![LP_Wheel_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LP_Wheel_604x340.jpg)

### 驅動輪模組 MW 500

- 含馬達、編碼器、剎車及驅動器
- 最高可承載500kg
- AGV、AMR精簡型解決方案

![IDX56S+GB28_604x340_1](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/IDX56S+GB28_604x340_1.jpg)

### 客製驅動輪

- 完美搭配系統組件
- 最佳安裝空間
- 價格實惠

![Anydrive_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Anydrive_604x340.jpg)

### 高效能機器人關節

- 140 Nm；峰值 @2kg
- 每秒弧度高達 13 rad/s
- 效率高達 86%
- 整合積體電路和輸出軸承
- IP 67 防護等級
- EtherCAT

![DT50S_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/DT50S_604x340.jpg)

### 高精度機器人關節

- 12 Nm - 484 Nm
- 0.9 rad/s - 17.8 rad/s
- 整合式編碼器和輸出軸承
- 可高度客製化

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/icon-contact.png)

### 需要任何協助嗎？

如有任何產品需求及問題，歡迎與我們聯繫：

[+886 2 29993558](tel:+886%202%2029993558) [聯繫我們](mailto:info.tw@maxongroup.com)

Previous

Next

##### Parvalux

![GB80_604x604](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/GB80_604x604.jpg)

### GB80

- L: 80 × W: 63 × H: 96.9mm
- 可達5 – 8 Nm 的連續扭力
- 高效率、低噪音、長壽命
- 專為自動門和倉儲應用所研發

![BRx90-50+GB12_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/BRx90-50+GB12_604x340.jpg)

### BRx90-50+GB12

- L: 271 × W: 90 × H: 139mm
- 模組化直流馬達
- 搭配 GB12 Bronze 減速機
- 適合需要頻繁使用的應用：如滑門、升降

![LP_GB65_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/LP_GB65_604x340.jpg)

### GB65

- Ø65mm，二階、高效率
- 高扭力，可達瞬間300Nm
- 額定噪音低於35dB，適用醫療院所
- IP67 防塵、防水設計

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/icon-contact.png)

### 需要任何協助嗎?

如有任何產品需求及問題，歡迎與我們聯繫：

[+886 2 29993558](tel:+886%202%2029993558) [聯繫我們](mailto:info.tw@maxongroup.com)

Previous

Next

##### 新品介紹

![ECXPRIME16L_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/ECXPRIME16L_604x340.jpg)

### ECX PRIME 16 L

- Ø16mm無刷馬達，功率強大
- 採用4極轉子及無鐵心繞組
- 轉速高達50,000rpm，連續扭力25mNm
- 在高動態應用中達到穩定控制

![DT38M_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/DT38M_604x340.jpg)

### Frameless DT 38 S/M

- 內轉子技術，高扭力密度
- 外徑Ø38mm
- 提供兩種長度供選擇
- 可選配相應TSX MAG編碼器

![TSXRIO_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/TSXRIO_604x340.jpg)

### TSX40 MAG / RIO

- 兩種款式：RIO光學式/MAG電磁式
- 堅固耐用、高訊號品質
- 中空軸設計，更高的設計自由度
- 適合嚴苛要求的應用

![ESCON2-6030_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/ESCON2-6030_604x340.jpg)

### ESCON2 Compact 60/30

- ESCON2系列的首款驅動器
- 可恆定輸出高達1800W功率
- CAN介面、I/O功能和磁場導向控制
- 尺寸精簡、功能強勁

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/icon-contact.png)

### 需要進一步的協助嗎？

如有任何產品需求及問題，歡迎與我們聯繫：

[+886 2 29993558](tel:+886%202%2029993558) [聯繫我們](mailto:info.tw@maxongroup.com)

Previous

Next

[![Maxon_logo](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024)

[![Maxon_logo](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024)

[焦點產品](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024#m5_anchor) [新產品新技術發表會](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024#m4_0_anchor) [DIT 合作展出](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024#m4_1_anchor) [立即登錄參觀](https://tw.maxongroup.com/tairos_2024#m11_anchor)

[maxon 官網](https://www.maxongroup.com.tw/)

![LPage_2024發表會_604x604](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LPage_2024%E7%99%BC%E8%A1%A8%E6%9C%83_604x604.jpg)

![LPage_2024發表會_604x604](https://tw.maxongroup.com/hubfs/LPage_2024%E7%99%BC%E8%A1%A8%E6%9C%83_604x604.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Exhibition

## 新產品新技術發表會

在這個創新的展會中，邀請您參與新產品新技術發表會，一同了解maxon的創新驅動技術。

| 日期 | 8/24 (六) |
| --- | --- |
| 時間 | 10:20 - 10:40 AM |
| 地點 | 南港展覽館2館1樓 |
| 攤位編號 | Q 1024 |

[活動議程](https://www.tairoa.org.tw/column/bnGenerator.aspx?Language=zh-TW&CategoryId=5&ColumnId=14873)

![DIT_604x604](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/DIT_604x604.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Collaboration

## DIT Robotics 合作展出

清大學生機器人團隊 DIT Robotics 參與 2023 Eurobot (歐洲自動化機器人大賽) 的機器人將會在maxon攤位上展出；而DIT團隊也會參與TAIROS展覽，於產學合作專區展出2024 Eurobot 的參賽機器人，期間也將進行動態展演，歡迎踴躍參觀！

| 攤位編號 | 二館一樓Q1124 |
| --- | --- |
| 動態展演時間 | 10:00至15:00(每小時一個場次) |

[FB專頁](https://www.facebook.com/DIT.robotics?mibextid=LQQJ4d) [Youtube頻道](https://www.youtube.com/channel/UCmP36q2ifRuh7csnhIs98fw)

![DIT_604x604](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/DIT_604x604.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition

# 展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀，展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號，我們將竭誠為您服務。

![LINE_300x300](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LINE_300x300.jpg)

[立即登錄參觀](https://www.chanchao.com.tw/visitorInvitation/edm_reg.asp?code=112364&sno=192321)

![LINE_300x300](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LINE_300x300.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition

# 展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀，展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號，我們將竭誠為您服務。

[立即登錄參觀](https://www.chanchao.com.tw/visitorInvitation/edm_reg.asp?code=112364&sno=192321)

![f1_footer.logo_alt](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

[隱私權政策](https://www.maxongroup.com/zh-tw/data-privacy)

[版本說明](https://www.maxongroup.com/zh-tw/imprint)

[Cookie 政策](https://global.maxongroup.com/zh-tw/compliance?hsLang=zh-tw#cookie)

<https://www.facebook.com/maxonmotortaiwan> <https://www.youtube.com/maxonglobal>

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/QRcode-LINE.png)

© 2026 maxon。保留所有權利。

 requestform