---
title: TAIROS 2026 - TW
image: https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/TAIROS2024_FBCover_300x175.jpg
---

[![Maxon_logo](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://tw.maxongroup.com/tairos2026)

[![Maxon_logo](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Maxon_logo.svg)](https://tw.maxongroup.com/tairos2026)

[焦點產品](https://tw.maxongroup.com/tairos2026#m5_anchor) [新產品新技術發表會](https://tw.maxongroup.com/tairos2026#m4_0_anchor) [SIMBA II 動態展示](https://tw.maxongroup.com/tairos2026#m4_1_anchor) [展覽預先登錄](https://tw.maxongroup.com/tairos2026#m11_anchor)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition 2026

# 台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/19 (三) - 8/22 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(一館 1 樓 K012 攤位)，誠摯邀請您蒞臨指教。

[展覽官網](https://tairos.chanchao.com.tw/) 

![2026TAIROS_Landingpage_cover_2440x1624-1](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/2026TAIROS_Landingpage_cover_2440x1624-1.png)

![2026TAIROS_Landingpage_cover_2440x1624-1](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/2026TAIROS_Landingpage_cover_2440x1624-1.png)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition 2026

# 台灣機器人與智慧自動化展

maxon將於8/19 (三) - 8/22 (六) 參與台灣機器人與智慧自動化展(一館 1 樓 K012 攤位)，誠摯邀請您蒞臨指教。

[展覽官網](https://tairos.chanchao.com.tw/)

## 展覽日期

2025/8/19 (三) - 8/22 (六)

## 展覽時間

10:00 AM - 5:00 PM (最後一日參觀至4:00 PM)

## 展覽地點

台北南港展覽館 (一館 1 樓 K012 攤位)

Previous

Next

### 焦點產品

##### 機器人關節

![HEJ90_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/HEJ90_604x340.jpg)

### 高效能機器人關節驅動模組 HEJ 90

- 140 Nm；峰值@2kg
- 每秒弧度高達 10 rad/s
- 效率高達 86%
- 整合電路和輸出軸承
- IP 67 防護等級
- EtherCAT

![HEJ70_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/HEJ70_604x340.jpg)

### 高效能機器人關節驅動模組 HEJ 70

- 62 Nm 峰值@1.05 kg
- 每秒弧度高達 18 rad/s
- 整合電路和輸出軸承
- IP 67 防護等級
- EtherCAT

![HEJ70_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/HEJ70_604x340.jpg)

### 高效能機器人關節驅動模組 HEJ 50

- 30 Nm 峰值@0.57 kg
- 每秒弧度高達 21 rad/s
- 整合電路和輸出軸承
- IP 67 防護等級
- EtherCAT

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/icon-contact.png)

### 需要任何協助嗎？

如有任何產品需求及問題，歡迎與我們聯繫：

[+886 2 29993558](tel:+886%202%2029993558) [聯繫我們](mailto:info.tw@maxongroup.com)

Previous

Next

![Industrial_604x604_1](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Industrial_604x604_1.jpg)

![Industrial_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Industrial_604x340.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Exhibition

## 新產品新技術發表會

隨著人形機器人時代加速到來，高性能致動器正成為驅動智慧機器人發展的重要核心。maxon 將分享先進驅動技術與應用實例，深入剖析關鍵零組件如何提升機器人的運動效能與可靠性，一同探索智慧機器人的未來藍圖！

| 日期 | 8/21 (五) |
| --- | --- |
| 時間 | 10:45 - 11:00 |
| 地點 | 南港展覽館2館1樓 |
| 攤位編號 | Q 1024 |

![Landingpage_simba2](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Landingpage_simba2.png)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Exhibition

## SIMBA II ─ 關鍵動力

想親眼見證智慧機器人的真實魅力嗎？本次展覽特別展示採用 maxon 核心驅動技術的和碩四足機器狗 SIMBA II，透過靈活運動控制與智慧感知能力，展現機器人在自主移動與智慧應用領域的最新成果！

| 🕘 固定展示場次 (週三至週五) | 上午 11:00 / 下午 14:00、15:00 |
| --- | --- |
| 🎬 其他時段將視現場狀況彈性安排 |  |

![Landingpage_simba2](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Landingpage_simba2.png)

![Landingpage_RobiThrust_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Landingpage_RobiThrust_604x340.png)

![Landingpage_RobiThrust_604x340](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/Landingpage_RobiThrust_604x340.png)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg) | Exhibition

## 精準驗證，可靠驅動

透過 RobiThrust 馬達測試平台與 RobiDev 驅動開發平台，羅比芯科技展示 maxon ECX 42 與 ECX 32 flat UAV 兩款馬達的驗證成果。從 motor-driver matching、控制調校到系統驗證，完整呈現不同功率等級下的測試流程與開發能力，協助加速產品驗證與導入。

|  |  |
| --- | --- |

[了解更多RobiThrust](https://www.robichip.com/) [更多 UAV 馬達資訊](https://www.maxongroup.com/zh-tw/market-solutions/aerospace/uav-and-drones)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition

# 展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀，展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號，我們將竭誠為您服務。

![LINE_300x300](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LINE_300x300.jpg)

[立即登錄參觀](https://www.chanchao.com.tw/visitorInvitation/edm_reg.asp?code=112364&sno=214230)

![LINE_300x300](https://tw.maxongroup.com/hubfs/Team_Taiwan/2_Campaign%20Pictures/LINE_300x300.jpg)

![maxon](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

### | Exhibition

# 展覽預先登錄

歡迎您預先登錄參觀，展覽期間直接至入口出示【入場憑證QRCode】即可掃描進場。有任何問題歡迎您掃描右方QR code加入maxon Taiwan LINE官方帳號，我們將竭誠為您服務。

[立即登錄參觀](https://www.chanchao.com.tw/visitorInvitation/edm_reg.asp?code=112364&sno=214230)

![f1_footer.logo_alt](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/Maxon_logo.svg)

[隱私權政策](https://www.maxongroup.com/zh-tw/data-privacy)

[版本說明](https://www.maxongroup.com/zh-tw/imprint)

[Cookie 政策](https://global.maxongroup.com/zh-tw/compliance?hsLang=zh-tw#cookie)

<https://www.facebook.com/maxonmotortaiwan> <https://www.youtube.com/maxonglobal>

![](https://tw.maxongroup.com/hubfs/raw_assets/public/Landingpages/v2/prod/img/QRcode-LINE.png)

© 2026 maxon。保留所有權利。

 requestform